1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือตัดเจาะ เกลียว (สำหรับเธรด ยูนิไฟต์ ) MMTU

เครื่องมือตัดเจาะ เกลียว (สำหรับเธรด ยูนิไฟต์ ) MMTU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,056.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ รูปทรง ใบมีดลบคม โดยเน้นความคมปรับปรุง งานละเอียด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ใช้ MUGEN การเคลือบผิว พรีเมี่ยมเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
·สำหรับเธรด มาตรฐาน ยูนิไฟต์

รหัสสินค้า
MMTU-1/4-20UNC
MMTU-1/4-28UNF
MMTU-NO.0-80UNF
MMTU-NO.1-64UNC
MMTU-NO.1-72UNF
MMTU-NO.2-56UNC
MMTU-NO.2-64UNF
MMTU-NO.3-48UNC
MMTU-NO.3-56UNF
MMTU-NO.4-40UNC
MMTU-NO.4-48UNF
MMTU-NO.5-40UNC
MMTU-NO.5-44UNF
MMTU-NO.6-40UNF
MMTU-NO.8-32UNC
MMTU-NO.8-36UNF
MMTU-NO.10-24UNC
MMTU-NO.10-32UNF
MMTU-NO.12-24UNC
MMTU-NO.12-28UNF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D
(φ)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง d
(φ)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d2
(มิลลิเมตร)
มุม คอγ
(°)

฿ 5,553.10

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน 1/4-20UNC-613.4806-00003-142004.7763.1212

฿ 6,052.42

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน 1/4-28UNF-613.3906-00003-142805.1663.8912

฿ 3,056.47

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน0-80UNF4543.2806-00003-008001.1640.7230

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน1-64UNC4563.9806-00003-016401.440.8412

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน1-72UNF4563.9706-00003-017201.4540.9312

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน2-56UNC4564.6706-00003-025601.6340.9912

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน2-64UNF4564.6706-00003-026401.6941.1112

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน3-48UNC4565.3706-00003-034801.8841.1512

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน3-56UNF4565.3606-00003-035601.9641.3112

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน4-40UNC4566.0806-00003-044002.0941.2312

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน4-48UNF4566.0606-00003-044802.2141.4612

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน5-40UNC4566.7606-00003-054002.3841.5212

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน5-44UNF4566.7506-00003-054402.4541.6512

฿ 5,053.77

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน6-40UNF4567.4506-00003-064002.7241.8612

฿ 5,553.10

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน8-32UNC-68.8606-00003-083203.1462.0412

฿ 5,553.10

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน8-36UNF-68.8406-00003-083603.2462.2412

฿ 5,553.10

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน10-24UNC-610.2906-00003-102403.5262.1412

฿ 5,553.10

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน10-32UNF-610.2206-00003-103203.862.7012

฿ 5,553.10

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน12-24UNC-611.6506-00003-122404.1462.7212

฿ 5,553.10

THREAD MILL_MMTU 1 ชิ้น 5 วัน จำนวน12-28UNF-611.6206-00003-122804.2963.0212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ยูนิไฟต์ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
พื้นผิว การเคลือบผิว TiAlN