(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนล่างของคอจะเรียวขึ้นเพื่อปรับปรุง ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ และใช้ MUGEN การเคลือบผิว premium ซึ่งเหมาะสำหรับการกัด วัสดุ มี ความแข็ง สูง·เอฟเฟกต์เสริมฤทธิ์เหล่านี้ช่วยให้การแกะสลักลึกลงบน วัสดุ มี งานละเอียด สูงและมีประสิทธิภาพสูงที่มี ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | ความยาวใต้คอ (ℓ2) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง คอ (d1) (มิลลิเมตร) | มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ (α) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,806.81 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 4 | 50 | 1.5 | 08-00588-01021 | 0.3 | 0.21 | 0°29' | ||
฿ 2,945.51 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 4 | 50 | 2 | 08-00588-01023 | 0.3 | 0.22 | 0°28' | ||
฿ 2,806.81 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.15 | 0.1 | 4 | 50 | 1.5 | 08-00588-01031 | 0.3 | 0.24 | 0°58' | ||
฿ 2,945.51 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.15 | 0.1 | 4 | 50 | 2 | 08-00588-01033 | 0.3 | 0.25 | 0°58' | ||
฿ 2,806.81 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 4 | 50 | 1.5 | 08-00588-01041 | 0.3 | 0.26 | 1°29' | ||
฿ 2,945.51 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 4 | 50 | 2 | 08-00588-01043 | 0.3 | 0.29 | 1°28' | ||
฿ 2,806.81 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.15 | 0.1 | 4 | 50 | 1.5 | 08-00588-01051 | 0.3 | 0.29 | 1°59' | ||
฿ 2,945.51 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.15 | 0.1 | 4 | 50 | 2 | 08-00588-01053 | 0.3 | 0.32 | 1°59' | ||
฿ 2,196.53 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 3 | 08-00588-02021 | 0.6 | 0.43 | 0°29' | ||
฿ 2,196.53 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-02023 | 0.6 | 0.45 | 0°29' | ||
฿ 2,307.49 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00588-02025 | 0.6 | 0.48 | 0°29' | ||
฿ 2,196.53 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 3 | 08-00588-02031 | 0.6 | 0.48 | 0°59' | ||
฿ 2,196.53 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-02033 | 0.6 | 0.51 | 0°59' | ||
฿ 2,307.49 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00588-02035 | 0.6 | 0.58 | 0°59' | ||
฿ 2,196.53 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 3 | 08-00588-02041 | 0.6 | 0.53 | 1°29' | ||
฿ 2,196.53 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-02043 | 0.6 | 0.58 | 1°29' | ||
฿ 2,307.49 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00588-02045 | 0.6 | 0.68 | 1°29' | ||
฿ 2,196.53 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 3 | 08-00588-02051 | 0.6 | 0.58 | 1°59' | ||
฿ 2,196.53 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-02053 | 0.6 | 0.65 | 1°59' | ||
฿ 2,307.49 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.3 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00588-02055 | 0.6 | 0.79 | 1°59' | ||
฿ 1,946.87 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-03021 | 0.9 | 0.64 | 0°29' | ||
฿ 2,030.09 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 5 | 08-00588-03023 | 0.9 | 0.66 | 0°29' | ||
฿ 2,030.09 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 6 | 08-00588-03025 | 0.9 | 0.67 | 0°29' | ||
฿ 2,085.57 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 8 | 08-00588-03027 | 0.9 | 0.71 | 0°29' | ||
฿ 1,946.87 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-03031 | 0.9 | 0.70 | 0°59' | ||
฿ 2,030.09 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 5 | 08-00588-03033 | 0.9 | 0.74 | 0°59' | ||
฿ 2,030.09 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 6 | 08-00588-03035 | 0.9 | 0.77 | 0°59' | ||
฿ 2,085.57 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 8 | 08-00588-03037 | 0.9 | 0.84 | 0°59' | ||
฿ 1,946.87 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-03041 | 0.9 | 0.77 | 1°29' | ||
฿ 2,030.09 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 5 | 08-00588-03043 | 0.9 | 0.82 | 1°29' | ||
฿ 2,030.09 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 6 | 08-00588-03045 | 0.9 | 0.87 | 1°29' | ||
฿ 2,085.57 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 8 | 08-00588-03047 | 0.9 | 0.98 | 1°29' | ||
฿ 2,030.09 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 5 | 08-00588-03053 | 0.9 | 0.9 | 1°59' | ||
฿ 2,030.09 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 6 | 08-00588-03055 | 0.9 | 0.97 | 1°59' | ||
฿ 2,085.57 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.45 | 0.3 | 4 | 50 | 8 | 08-00588-03057 | 0.9 | 1.11 | 1°59' | ||
฿ 2,168.79 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 4 | 60 | 8 | 08-00588-04021 | 1.2 | 0.89 | 0°29' | ||
฿ 2,279.75 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 4 | 60 | 12 | 08-00588-04023 | 1.2 | 0.96 | 0°29' | ||
฿ 2,168.79 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.6 | 0.4 | 4 | 60 | 8 | 08-00588-04031 | 1.2 | 1.03 | 0°59' | ||
฿ 2,279.75 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.6 | 0.4 | 4 | 60 | 12 | 08-00588-04033 | 1.2 | 1.17 | 0°59' | ||
฿ 2,168.79 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.6 | 0.4 | 4 | 60 | 8 | 08-00588-04041 | 1.2 | 1.16 | 1°29' | ||
฿ 2,279.75 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.6 | 0.4 | 4 | 60 | 12 | 08-00588-04043 | 1.2 | 1.37 | 1°29' | ||
฿ 2,168.79 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 60 | 8 | 08-00588-04051 | 1.2 | 1.29 | 1°59' | ||
฿ 2,279.75 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 60 | 12 | 08-00588-04053 | 1.2 | 1.57 | 1°59' | ||
฿ 1,558.50 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 08-00588-05021 | 1.5 | 1.05 | 0°29' | ||
฿ 1,697.20 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 8 | 08-00588-05022 | 1.5 | 1.08 | 0°29' | ||
฿ 1,863.65 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 10 | 08-00588-05023 | 1.5 | 1.12 | 0°29' | ||
฿ 1,863.65 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 12 | 08-00588-05024 | 1.5 | 1.15 | 0°29' | ||
฿ 1,946.87 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 16 | 08-00588-05025 | 1.5 | 1.22 | 0°29' | ||
฿ 2,335.23 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 20 | 08-00588-05026 | 1.5 | 1.29 | 0°29' | ||
฿ 2,473.93 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 25 | 08-00588-05027 | 1.5 | 1.38 | 0°29' | ||
฿ 2,557.15 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 30 | 08-00588-05028 | 1.5 | 1.47 | 0°29' | ||
฿ 1,558.50 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 08-00588-05031 | 1.5 | 1.15 | 0°59' | ||
฿ 1,697.20 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 8 | 08-00588-05032 | 1.5 | 1.22 | 0°59' | ||
฿ 1,863.65 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 10 | 08-00588-05033 | 1.5 | 1.29 | 0°59' | ||
฿ 1,863.65 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 12 | 08-00588-05034 | 1.5 | 1.36 | 0°59' | ||
฿ 1,961.16 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 16 | 08-00588-05035 | 1.5 | 1.50 | 0°59' | ||
฿ 2,335.23 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 20 | 08-00588-05036 | 1.5 | 1.63 | 0°59' | ||
฿ 2,473.93 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 25 | 08-00588-05037 | 1.5 | 1.81 | 0°59' | ||
฿ 2,557.15 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 30 | 08-00588-05038 | 1.5 | 1.98 | 0°59' | ||
฿ 1,558.50 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 08-00588-05041 | 1.5 | 1.24 | 1°29' | ||
฿ 1,697.20 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 8 | 08-00588-05042 | 1.5 | 1.35 | 1°29' | ||
฿ 1,863.65 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 10 | 08-00588-05043 | 1.5 | 1.45 | 1°29' | ||
฿ 1,863.65 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 12 | 08-00588-05044 | 1.5 | 1.56 | 1°29' | ||
฿ 1,946.87 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 16 | 08-00588-05045 | 1.5 | 1.77 | 1°29' | ||
฿ 2,335.23 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 20 | 08-00588-05046 | 1.5 | 1.98 | 1°29' | ||
฿ 2,473.93 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 25 | 08-00588-05047 | 1.5 | 2.24 | 1°29' | ||
฿ 2,557.15 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 30 | 08-00588-05048 | 1.5 | 2.50 | 1°29' | ||
฿ 1,697.20 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 8 | 08-00588-05052 | 1.5 | 1.48 | 1°59' | ||
฿ 1,863.65 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.75 | 0.5 | 4 | 60 | 10 | 08-00588-05053 | 1.5 | 1.62 | 1°59' | ||
฿ 2,335.23 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 20 | 08-00588-05056 | 1.5 | 2.32 | 1°59' | ||
฿ 2,557.15 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.75 | 0.5 | 4 | 70 | 30 | 08-00588-05058 | 1.5 | 3.01 | 1°59' | ||
฿ 2,806.81 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 4 | 50 | 2 | 08-00588-01521 | 0.45 | 0.32 | 0°28' | ||
฿ 2,945.51 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 4 | 50 | 3 | 08-00588-01523 | 0.45 | 0.34 | 0°29' | ||
฿ 2,806.81 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.2 | 0.15 | 4 | 50 | 2 | 08-00588-01531 | 0.45 | 0.35 | 0°59' | ||
฿ 2,945.51 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.2 | 0.15 | 4 | 50 | 3 | 08-00588-01533 | 0.45 | 0.39 | 0°59' | ||
฿ 2,806.81 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.2 | 0.15 | 4 | 50 | 2 | 08-00588-01541 | 0.45 | 0.38 | 1°29' | ||
฿ 2,945.51 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.2 | 0.15 | 4 | 50 | 3 | 08-00588-01543 | 0.45 | 0.44 | 1°29' | ||
฿ 2,806.81 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.2 | 0.15 | 4 | 50 | 2 | 08-00588-01551 | 0.45 | 0.42 | 1°58' | ||
฿ 2,945.51 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.2 | 0.15 | 4 | 50 | 3 | 08-00588-01553 | 0.45 | 0.49 | 1°59' | ||
฿ 2,085.57 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-02521 | 0.75 | 0.54 | 0°29' | ||
฿ 2,141.05 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 4 | 50 | 5 | 08-00588-02523 | 0.75 | 0.56 | 0°29' | ||
฿ 2,085.57 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.35 | 0.25 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-02531 | 0.75 | 0.61 | 0°59' | ||
฿ 2,141.05 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.35 | 0.25 | 4 | 50 | 5 | 08-00588-02533 | 0.75 | 0.64 | 0°59' | ||
฿ 2,085.57 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.35 | 0.25 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-02541 | 0.75 | 0.67 | 1°29' | ||
฿ 2,141.05 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.35 | 0.25 | 4 | 50 | 5 | 08-00588-02543 | 0.75 | 0.73 | 1°29' | ||
฿ 2,085.57 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.35 | 0.25 | 4 | 50 | 4 | 08-00588-02551 | 0.75 | 0.74 | 1°59' | ||
฿ 2,141.05 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.35 | 0.25 | 4 | 50 | 5 | 08-00588-02553 | 0.75 | 0.81 | 1°59' | ||
฿ 1,946.87 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 4 | 60 | 10 | 08-00588-07521 | 2.25 | 1.61 | 0°29' | ||
฿ 2,113.31 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 4 | 60 | 15 | 08-00588-07523 | 2.25 | 1.69 | 0°29' | ||
฿ 2,335.23 | END MILL_MRBTNH230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 4 | 70 | 20 | 08-00588-07525 | 2.25 | 1.78 | 0°29' |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู เรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | R ± 0.01 | มุม บิด(°) | 30 |
(γ) มุม คอ(°) | 12 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง