1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลกึ่งสำเร็จรูป DHS สำหรับอิเล็กโทรดทองแดง / อลูมิเนียม / พลาสติก

ดอกเอ็นมิลกึ่งสำเร็จรูป DHS สำหรับอิเล็กโทรดทองแดง / อลูมิเนียม / พลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,583.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ดอกกัดกึ่งสำเร็จรูปสำหรับอิเล็กโทรดทองแดงอลูมิเนียมและพลาสติก

รหัสสินค้า
DHS-8
DHS-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,583.54

END MILL_DHS 1 ชิ้น 5 วัน 20

฿ 7,467.17

END MILL_DHS 1 ชิ้น 5 วัน -

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)