(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
39998 |
42778 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ หัว กล้อง (มิลลิเมตร) |
ความยาวสายไฟ (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ / สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เหมาะสม (มิลลิเมตร) |
กันน้ำลึก (ม.) |
ความละเอียด | เครื่องวัดความถี่ Sonde (เฮิร์ตซ์) |
ประเภท ระบบไฟส่องสว่าง | มวล (กิโลกรัม) |
สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486,626.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | ขอบเขตของ สายยาง | ø15.5 | 25,000 | 337 | 168 | 361 | รอกม้วนสายไฟ นาโน N85S (สำหรับ micro CA-300) | ø6.3 | ø25ถึง 50 (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของ ท่อเหล็ก และสภาพภายในของ ท่อเหล็ก) | 69 | 510 × 496 NTSC | 512 | ไฟ LED 6 ดวง | 4.1 | บอลไกด์ × 2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ø36 mm × 1, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ø24.5 mm × 1) ไม่สามารถทำการติดตั้งที่ เครื่องนับ ได้ | ||
฿ 2,715.00 |
RDD HAND TOOL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | - | - | - | - | - | - | บอลไกด์ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ø36มม.) (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ø24.5 mm) × 1 ของแต่ละอัน | - | - | - | - | - | - | - | - |
[คุณสมบัติ]
· ระบบ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน วิดีโอนาโน รอกม้วนสายไฟ SeeSnake ช่วยให้สามารถตรวจสอบภายในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้กล้องเอนโดสโคป อุตสาหกรรมสามารถใช้ตรวจสอบภายในท่อหม้อไอน้ำท่อจ่ายระบบสปริงเกลอร์และท่อในสาขาพิเศษอื่น ๆ (ท่อก๊าซเป็นต้น)
·กล้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและรัศมีวงเลี้ยวที่คมทำให้สามารถตรวจสอบทางเดิน ท่อเหล็ก โค้งงอด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 25 มม. และยาวได้ถึง 25 ม.
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา เพื่อความสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บ
·สามารถเปลี่ยน ดรัม/ถังน้ำมัน เพื่อให้สามารถเปลี่ยน ดรัม/ถังน้ำมัน ด้านในได้หาก การใช้งาน
- L100 / L100C:ใช้ สายไฟ แข็งที่สามารถตรวจสอบท่อร้อยสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 30 ถึง 100 มม. และยาวได้ถึง 30 ม.
- D65S:กับดัก P, กับดักชักโครกและทางเดินท่อสระว่ายน้ำที่โค้งงอได้ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 25 ถึง 75 มม. และความยาวได้ถึง 22 ม.
- N85S:ทางเดินท่อขนาด ขนาดเล็กพิเศษ มีความโค้งที่แหลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ระหว่าง 20 ถึง 50 มม. และความยาวได้ถึง 25 ม.
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ หัว กล้องถูกทำให้เล็กลงทำให้มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในทางเดิน ท่อเหล็ก โค้งงอ
รหัสรุ่น |
---|
39998 |
42778 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ หัว กล้อง (มิลลิเมตร) |
ความยาวสายไฟ (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ / สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เหมาะสม (มิลลิเมตร) |
กันน้ำลึก (ม.) |
ความละเอียด | เครื่องวัดความถี่ Sonde (เฮิร์ตซ์) |
ประเภท ระบบไฟส่องสว่าง | มวล (กิโลกรัม) |
สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486,626.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | ขอบเขตของ สายยาง | ø15.5 | 25,000 | 337 | 168 | 361 | รอกม้วนสายไฟ นาโน N85S (สำหรับ micro CA-300) | ø6.3 | ø25ถึง 50 (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของ ท่อเหล็ก และสภาพภายในของ ท่อเหล็ก) | 69 | 510 × 496 NTSC | 512 | ไฟ LED 6 ดวง | 4.1 | บอลไกด์ × 2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ø36 mm × 1, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ø24.5 mm × 1) ไม่สามารถทำการติดตั้งที่ เครื่องนับ ได้ | ||
฿ 2,715.00 |
RDD HAND TOOL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | - | - | - | - | - | - | บอลไกด์ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ø36มม.) (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ø24.5 mm) × 1 ของแต่ละอัน | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง