(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เครื่องวัดระดับน้ำ ตอร์ปิโด
· ตัวเครื่อง ทำจาก อะลูมิเนียม แท่งการออกแบบ ทนทานเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
·ทุกสภาพอากาศ กันน้ำ กระแทก
· สายยาง ฟองขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายจากทุก เหล็กฉาก
·ใช้ แม่เหล็ก สายดิน หายากเพื่อความเสถียรที่ง่ายดายในทุก มุมเครื่องวัดระดับน้ำ รูปทรงตัว U มีการเซาะร่อง V
· เครื่องวัดระดับน้ำ รูปทรงตัว U มีการเซาะร่อง V เหมาะสำหรับการดัดหรือเชื่อมท่อแม่เหล็ก
·ใช้แม่เหล็กหายาก 16 ตัวเพื่อรักษาเสถียรภาพสูงสุด
ระบุองศามากกว่า เครื่องวัดระดับน้ำ อื่น ๆ ในขนาดนี้:0, 22.5, 30, 45, 60, 90 °
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 216 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 18 | ชนิด | ตอร์ปิโด ระดับ ฟอง สายยาง 5 เครื่องวัดระดับน้ำ | จำนวนองศาที่ระบุ | 0, 22.5, 30, 45, 90 |
มวล(ก.) | 170 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 36248 ในชุด เครื่องวัดระดับน้ำ อะลูมิเนียม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง