(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
31622 |
31627 |
66737 |
66742 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประสิทธิภาพการตัด (มิลลิเมตร) | ขนาดการตัด (นิ้ว) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
หมายเลข รุ่น | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ใบมีดสำรองมาตรฐาน | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,388.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3-28 | 1/8-1.1/8 | 129 | 54 | 150-C | 31 | E-3469 | 0.44 | ||
฿ 4,933.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 1/8-1.1/8(3 to 28) | - | - | 150-S | - | E-4546 | - | ||
฿ 4,407.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 1/4-1.3/8(3 to 35) | - | - | 150-L | - | E-3469 | - | ||
฿ 5,156.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6-35 | 1/4-1.3/8 | 139 | 62 | 150-LS | 32 | E-4546 | 0.47 |
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัด ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม และท่อ สเตนเลส ผนังบางได้
· ฟีดสกรู ชนิด Contracting ทำให้หัวกัดมีความยาวเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ สะดวกสำหรับการทำงานในพื้นที่ จำกัด
· ฟีดสกรู แบบฝัง ตัว ช่วยขจัดสิ่งอุดตันและการติดขัด ใช้ ลูกกลิ้ง มีการเซาะร่อง สำหรับการตัดแบบใกล้ถึงเปลวไฟ รวม ดอกรีมเมอร์ ชนิด Contracting
· ลูกบิด X-CEL และ ขาพิน X-CEL ( ขาพิน เปลี่ยนเร็ว) ช่วยให้สามารถตัดได้เร็วขึ้นและช่วยให้สามารถเปลี่ยนใบมีดได้
·ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรง สูง
·มาพร้อมกับ ใบมีดลบคม สำรอง (ภายใน ลูกบิด) ตาม มาตรฐาน
· 150-S และ 150-LS ผลิตขึ้นสำหรับการตัดท่อ สเตนเลส มีผนังบาง 150-C * และ 150-L มี ล้อ สำหรับท่อ ทองแดง เป็น มาตรฐาน
รหัสรุ่น |
---|
31622 |
31627 |
66737 |
66742 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประสิทธิภาพการตัด (มิลลิเมตร) | ขนาดการตัด (นิ้ว) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
หมายเลข รุ่น | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ใบมีดสำรองมาตรฐาน | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,388.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3-28 | 1/8-1.1/8 | 129 | 54 | 150-C | 31 | E-3469 | 0.44 | ||
฿ 4,933.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 1/8-1.1/8(3 to 28) | - | - | 150-S | - | E-4546 | - | ||
฿ 4,407.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 1/4-1.3/8(3 to 35) | - | - | 150-L | - | E-3469 | - | ||
฿ 5,156.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6-35 | 1/4-1.3/8 | 139 | 62 | 150-LS | 32 | E-4546 | 0.47 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง