(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เดรสเซอร์ซินเทอร์จากส่วนผสมของอนุภาคเพชรละเอียดและผงโลหะจำนวนมาก
มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนเดรสซิ่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลการเจียรไนสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· 1) การตัดหินเจียรจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
· 2) ความคมของหินเจียรกลับคืนมา และออกประสิทธิภาพการเจียรไนได้เพียงพอ
· 3) เวลาแก้ไขหินเจียรลดลง
· 4) สามารถใช้เพชรได้เต็มที่โดยไม่มีของเสีย
· 5) ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตเดรสเซอร์และเปลี่ยนทิศทาง
· 6) ลดค่าใช้จ่ายในการเจียรไน
รหัสสินค้า |
---|
MDDA000928100 |
MDDA000929100 |
MDDA001008100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเพชรส่วนหนึ่ง | ขนาดการแทรกส่วน เพลา | รูปทรง เพชร | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,634.82 | TDM DIAMOND DRESSER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.3 W × 12.7 L × 7 T | ⌀11 × 20 L | A | 2A6E | ||
฿ 5,730.00 | TDM DIAMOND DRESSER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 W × 9.5 L × 7 T | ⌀11 × 32 L | A | 3A6G | ||
฿ 2,554.26 | TDM DIAMOND DRESSER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.3 D × 6.3 T | ⌀11 × 30 L | R | 1R6JS |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เพชรแต่งหิน | ขนาด อนุภาค(μ) | 6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง