(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รวม ถ่าน 4.0 Ah ความจุสูงสอง ก้อน
นอกจากนี้ยังสามารถใช้บิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแคบใน โหมด ซอฟต์
·ความสะดวกสบายในการทำงานด้วย กลไก ป้องกัน การ สั่นสะเทือน
· กลไก ป้องกันการหักหลังเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
· โหมด บิ่นเบา ( กลไก ล็อค VARIO )
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่าน กระแทกแบบชาร์จไฟได้ | แรงดันไฟฟ้า(V) | DC36 | การใช้พลังงาน(W) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบ(รอบ / นาที) | 0 ถึง 940 | จำนวนครั้ง(ครั้ง / นาที) | 0 ถึง 4,200 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (คอนกรีต)(mmφ) | 28 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ( คอร์/แกน เพชร)(mmφ) | 80 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ironwork)(mmφ) | 13 (ใช้ คลองเลื่อย หัวจับ แกนหมุน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ช่างไม้)(mmφ) | 30 (ใช้ คลองเลื่อย หัวจับ แกนหมุน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) |
เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 40 นาที (ว่างเปล่า→ชาร์จ 80% เทอร์โบ) / ประมาณ 80 นาที (ว่าง→เติมเต็ม) | ดอกสว่าน กระแทก แบบ 3 แกน ประกอบด้วย ค่า ผันผวน(m / s2) | 14.5 | ขนาด(มิลลิเมตร) | H246 × W383 |
อุปกรณ์เสริม | กระเป๋าพกพา (พลาสติก) / กล่อง, แบตเตอรี่ 2 ก้อน, อุปกรณ์ชาร์จ | มวล(ก.) | 4,500 (รวมแบตเตอรี่) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GBH36V-PLUS ในชุด ดอกสว่าน กระแทกแบตเตอรี่GBH36V-PLUS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง