(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์กำลังสูง 750 W
· เจาะเร็วกว่าเดิม 30%
· รุ่นน้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
· เฟืองทรงหม้อที่มีความทนทานมากขึ้น
・ ความเร็วแปรผันอย่างต่อเนื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์
・ กลไกการหมุนไปข้างหน้า/ย้อนกลับ
· ด้ามจับด้านข้างที่ใช้งานง่าย
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สว่าน แบบใช้ไฟฟ้า แบบสั่น | จำนวนรอบ(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) | 0 ถึง 3,250 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 100 (50-60 Hz) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 750 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 | ความจุการขุดเจาะ: คอนกรีต(mmφ) | 16 |
มวล(ก.) | 1,800 | อุปกรณ์เสริม | พร้อมเคสกระเป๋า (พลาสติก) | จำนวนครั้ง(ครั้ง / นาที) | 0 ถึง 48,500 |
ขนาด(มิลลิเมตร) | H192 x W268 | ช่วง หัวจับ เข้าใจ(mmφ) | 1.5 ถึง 13 | ดอกสว่าน การสั่นสะเทือน แบบ 3 แกน ประกอบ ค่า การสั่น(m / s2) | 13.1 |
สว่านงานโลหะผสมค่า 3 แกน(m / s2) | 7.3 | การขัน สกรู ยึดแบบ 3 แกน ค่า ความแน่น(m / s2) | <2.5 | ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง | ○ |
การหมุนไปข้างหน้า / กลไก การหมุนกลับ | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GSB16REN3 ในชุด สว่านกระแทก GSB16REN3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง