(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]มัลติ มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลอเนกประสงค์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 0 ถึง 1,000 | กระแสไฟฟ้า(V) | 0 ถึง 750 |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 0 ถึง 15 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 0 ถึง 15 | ความต้านทาน(Ω) | ∞ขึ้น |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 157.5 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 32.5 |
นับ | 6,000 | อัตราตัวอย่าง(ครั้ง / วินาที) | ค่า: 3 กราฟแท่ง: 30 | ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ(นาที) | 16 |
เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 0 ถึง 99,990 | ความจุไฟฟ้าสถิต(μF) | 0 ถึง 4,000 | อัตราส่วนหน้าที่(%) | 20.0 ถึง 80.0 (ความกว้างของลูกคลื่น พัลส์ / เครื่องวัดความถี่ พัลส์) |
JAN Code | 4962772110218 | มวล(ก.) | 245 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AA (R6P) x 2 (รวมอยู่ด้วย) |
อุปกรณ์เสริม | หัววัดชนิดหัวเข็ม DT-113-1 และตัวหิ้ว DT-510Z | สเปค | ตรวจสอบความต่อเนื่อง: เสียงกริ่งและหลอดไฟจะสว่างที่ประมาณ (10 ถึง 60 Ω) หรือน้อยกว่า แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด: ประมาณ 0.63 V DC; ทดสอบ ไดโอด: แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 2.7 V DC ไม่มีการแสดงกราฟแท่ง | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 400 ชั่วโมง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT-119-TA ในชุด DT-119-TA ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง