(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]กล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายคงที่ ด้วยกล้อง USBฐานรอง/แผ่นรอง มีขนาดใหญ่และยังรองรับวัตถุขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
L-KIT540 |
L-KIT541 |
L-KIT542 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | ระบบไฟส่องสว่าง | ระยะการทำงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55,068.86 | HZN MICRO SCOPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4962772125403 | ไม่มี | ใช้เป็นกล้องถ่ายรูป: 145 ถึง 90 ใช้เป็น กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ: 150 ถึง 80 | ||
฿ 64,357.09 | HZN MICRO SCOPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4962772125410 | L-711 (พร้อมชิ้นส่วนเสริม L-711-1 ฟิล เตอร์ กระจาย ชุดกรอง) | ใช้เป็นกล้องถ่ายรูป: 135 ถึง 80 ใช้เป็น กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ: 140 ถึง 70 | ||
฿ 66,207.48 | HZN MICRO SCOPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4962772125427 | L-701 | ใช้เป็นกล้องถ่ายรูป: 145 ถึง 90 ใช้เป็น กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ: 150 ถึง 80 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ | การขยายภาพ(X) | ใช้เป็นกล้องถ่ายรูป: 11 ถึง 165 (กำลังขยายพร้อมจอกว้าง 24 นิ้วและ ความละเอียด คลองเลื่อย ที่ 1,920 x 1,080) ใช้เป็น กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ: 10 / 20 / 40 | สนาม ดู(มิลลิเมตร) | ใช้เป็นกล้องถ่ายรูป: 15 x 11 ถึง 4.2 x 3.2 ใช้เป็น กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ: 18 ถึง4.5ø |
---|---|---|---|---|---|
องค์ประกอบ ภาพกระบะ | เซนเซอร์ CMOS 1 / 2.5 นิ้ว | อัตรา เฟรม(เฟรมต่อวินาที) | สูงสุด 30 (10 เมื่อใช้ 5 เมกะพิกเซลเท่านั้น) | จำนวนพิกเซลที่จัดเก็บ (สูงสุด) | ภาพนิ่ง: วิดีโอ 2,592 x 1,944 (5 ล้านพิกเซล): 1,280 x 960 (1.2 ล้านพิกเซล) |
อุปกรณ์เสริม | ด้วยแผ่นสีนำไฟฟ้า | ขนาด | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง: 350 (W) x 450 (D) มม | RoHs | ไม่รองรับ |
คลองเลื่อย เนื้อหา | L-835, L-845, L-501, L-512, L-57-0.5, L-509, L-523, L525 | คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต | USB 2.0 | สภาพแวดล้อมการทำงาน | Windows 10/8/7 / Windows 10/8/7 / XP (ขยายด้วยจอกว้าง 24 "และ คลองเลื่อย ความละเอียด ที่ 1,920 x 1,080) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง