• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

Versatile Tip Saw With Carbide Tip AC-4

Versatile Tip Saw With Carbide Tip AC-4

[Features]
· Small, carbide circular saw blade with excellent abrasion-resistance. For simple cutting work.

Part Number
AC-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material Polyvinyl chloride, plastic Chip Carbide Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 1.2 Number of flutes(P) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-4 in the Versatile Tip Saw With Carbide Tip AC-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AC-4 ในชุด Versatile Tip Saw With Carbide Tip AC-4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)