1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ใบตัดเหล็ก สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป และ สเตนเลส AX gold

ใบตัดเหล็ก สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป และ สเตนเลส AX gold
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อายุการใช้งานยาวนานประหยัดและเหมาะสำหรับการตัด สเตนเลส

รหัสสินค้า
ACG-105
ACG-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 173.23

NNI DIAMOND BAR 1 ชิ้น 31 วัน 10515

฿ 299.83

NNI DIAMOND BAR 1 ชิ้น 31 วัน 12522

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส วัสดุเม็ดขัดถู A
ขนาดอนุภาค(#) 36 ความแข็ง T ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2