(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมได้ถึงหมวดความปลอดภัย 2
·สามารถใช้เพื่อขยายความสามารถในการ หน้าสัมผัส ของ FURTIF ( สวิตช์ นิรภัย ไม่สัมผัส ) รีเลย์ นิรภัยขนาดเล็ก ฯลฯ
·ใช้ไฟหลักเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของรีเลย์
ชนิดประหยัดพื้นที่กว้าง 22.5 มม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V AC/DC (50/60 เฮิร์ตซ์) | แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 114 |
---|---|---|---|---|---|
ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) | 22.5 | Input/Output | ไม่มีหน้า หน้าสัมผัส × 4, หน้า หน้าสัมผัส NC × 2 (เสริม) | คุณสมบัติ | สวิตช์ ชีวิต:10 ล้านการดำเนินการขั้นต่ำ |
สเปค | มาตรฐานที่ รองรับการใช้งาน:EN50205,EN1088 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง