1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด รีเลย์ นิรภัยAWAX26XXL

LIN MEASURING TOOLS

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,169.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมได้ถึงหมวดความปลอดภัย 4
·สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ FURTIF หรือ ANATOM หลายชุดในซีรีส์ (สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะประเภทความปลอดภัย 3 ที่มีการเชื่อมต่อหลายหน่วย)
·อนุญาตให้ตรวจสอบการติดต่อของสวิตช์หยุดฉุกเฉินสวิตช์ จำกัด สวิตช์ความปลอดภัยแบบไม่สัมผัสและสวิตช์ความปลอดภัยประเภทอื่น ๆ
·ใช้ไฟ ตัวเครื่อง หลักเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงาน

รหัสสินค้า
AWAX-26XXL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 10,169.41

LIN MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V AC/DC (50/60 เฮิร์ตซ์) แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 114
ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) 22.5 Input/Output NO หน้าสัมผัส × 3, NC หน้าสัมผัส × 1 (เสริม) คุณสมบัติ สวิตช์ ชีวิต:10 ล้านการดำเนินการขั้นต่ำ
สเปค มาตรฐานที่ รองรับการใช้งาน:ISO13849-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN60947-5-1, CE,UL508