(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จริง
[คุณสมบัติ]
·ตัว เครื่องนับ มีน้ำหนักเบา ราคา ประหยัด ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายซึ่งประกอบด้วยจำนวนชิ้นส่วนที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการจัดการการนับในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ได้แก่ เครื่องมือกล เครื่องจักรเครื่องจักรสิ่งทอเครื่องจักรการพิมพ์เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรแปรรูปอาหารรวมถึงอุปกรณ์สำนักงานตู้จำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่าต่างๆเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
MCF-4X-AC100V |
MCF-4X-DC24V |
MCF-6X-AC100V |
MCF-6X-AC200V |
MCF-6X-DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขอบเขตการนับ | พาวเวอร์ซัพพลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,404.64 | LIN MEASURING TOOLS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 4 หลัก | 100 V AC | 828-9744 | 100 | ||
฿ 1,466.00 | LIN MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 หลัก | 24 V DC | 828-9746 | 100 | ||
฿ 1,948.75 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 หลัก | 100 V AC | 828-9747 | 120 | ||
฿ 2,032.04 | LIN MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 หลัก | 200 V AC | 828-9748 | 120 | ||
฿ 2,267.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 หลัก | 24 V DC | 828-9749 | 120 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องนับ | วิธีการรีเซ็ต | ประเภทปุ่ม One-Touch | ประเภทเฉพาะ | ฝาหน้า- ชนิด สปริง คลิปแบบยึด |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ลักษณะภายนอก / สี: ฝาพลาสติก สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง