1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด เครื่องนับ E60 ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ชุด เครื่องนับ E60 ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,307.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์ จริง

[คุณสมบัติ]
·แผง เครื่องนับ ขนาด 60 × 60 มม
·ใช้งานง่าย (1 กุญแจ ต่อหลัก)
·จอ LCD สีน้ำเงินพร้อมแสงไฟ
· ฟังก์ชั่น Pre- สเกลวัด
·เขียน ฟังก์ชั่น
·ฟังก์ชั่นป้องกันอินพุต / ฟังก์ชันป้องกันคีย์

รหัสสินค้า
E60-101
E60-201
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรหัสของทรัสโก้ ตั้งล่วงหน้า

฿ 12,307.82

LIN MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 10838-36981 ระดับ

฿ 14,334.00

LIN MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน 10838-36992 ระดับ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องนับ วิธีการรีเซ็ต ประเภทปุ่ม One-Touch ขอบเขตการนับ -99,999 ถึง 999,999
พาวเวอร์ซัพพลาย 100 ถึง 240 V AC แนวตั้ง(มิลลิเมตร) แผง (60) ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) แผง (60)
คุณสมบัติ แสดง:LCD พร้อมแสงไฟสีข้อความ:ขาว สเปค ด้วย แรม ,หน่วยความจำ มวล(ก.) ประมาณ 200