• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

End Sleeve Crimping Pliers 9762

End Sleeve Crimping Pliers 9762

· For crimping end sleeves up to 0.25–2.5 mm2 that comply with DIN46228 Par. 1 and Par. 4.
· Crimps sleeve and conductive wire at a size in conformance with notation at the trapezoid crimp portion.
· The material is oil-quenched and tempered chromium-vanadium electric steel.
· For end sleeve crimping.

Part Number
9762-145A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpecifications
6 Day(s) or more Head Finish: Polished. Handle specifications: comfort

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 145
Single Item / Set Classification Single item Mass(g) 170 Crimping Capacity(mm2) 0.25–2.5
Crimping Capacity(AWG) 23–13 JAN Code 4003773060154

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9762-145A in the End Sleeve Crimping Pliers 9762 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9762-145A ในชุด End Sleeve Crimping Pliers 9762

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)