• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electronics Pliers 002017

Electronics Pliers 002017

· For electronics-related work.
· There are a total of seven housing interiors and the six ESD pliers form a set.
· The case comes with a fastener, and the pliers can be fixed using an elastic band.

Part Number
002017
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งComponents of Set / Accessories
6 Day(s) or more Electronics pliers (3512-115ESD, 3522-115ESD, 3542-115ESD), electronics end cutting nippers (6432-120ESD), electronics nippers (7702-115ESD, 7732-115ESD)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Item / Set Classification Set Mass(g) 695 JAN Code 4003773031222

Please check the type/dimensions/specifications of the part 002017 in the Electronics Pliers 002017 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 002017 ในชุด Electronics Pliers 002017

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)