• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electronics Nippers 7942-125Z

Electronics Nippers 7942-125Z

· These are flat nippers that have no bevels at all.
· Cleanly cut plastics, PE lines etc.
· Uses ball bearing steel and has long lifespan even without bevels.

Part Number
7942-125Z
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpecifications
6 Day(s) or more Head Finish: Polished. Handle specifications: comfort

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 125
Single Item / Set Classification Single item Mass(g) 58 Soft Wire Cutting Capacity(mm φ) 0.1–1.3
Opening Tip Length(mm) 11 Joint Part Width(mm) 11 JAN Code 4003773078449

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7942-125Z in the Electronics Nippers 7942-125Z series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7942-125Z ในชุด Electronics Nippers 7942-125Z

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)