(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
7306-160 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,622.00 |
KUN INSULATED TOOLS | 1 ชิ้น | 11 วัน |
·ทำจาก โครเมี่ยม น้ำมัน และ ชุบโครเมียม - วานาเดียมประสิทธิภาพ เหล็กกล้า
·ปลอมแปลงเพื่อเพิ่ม ความแข็ง
·เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN / IEC60900
·การใช้สีทูโทนคือสีแดงและสีเหลืองสำหรับ ด้ามจับ ฉนวน 1,000 V ซึ่งทำจาก วัสดุ สองประเภททำให้แตกต่างจาก เครื่องมือ ไม่เป็นฉนวน
·ใช้ สปริง ผสม 3 ชั้นทำให้ น้ำหนักเบา และมีความเสถียรสูงและช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานซ้ำ ๆ อย่างหนัก
·ตระหนักถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัด Class ประมาณ 180 มม. ที่ขนาด 160 มม.
·ลดจำนวนแรงที่ต้องการเมื่อเทียบกับ คีมตัด ทั่วไปอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันลง 40%
·ตัดผ่าน ขดลวด ละเอียด มาก สาย สายไฟ แบบหลาย คอร์/แกน และ เหล็กกล้า สปริง แข็ง ได้อย่างง่ายดาย
·ด้วย มุม ตัดที่เหมาะสมและการปรับระดับแรงงัดที่เหมาะสมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการตัดที่สูงเป็นพิเศษโดยไม่ต้องออกแรงมาก
·สามารถตัดผ่าน สายไฟ ค่อนข้างหนาโดยมีช่องเปิดขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
· รองรับการใช้งาน กับชิ้นงานทุกประเภทรวมทั้ง เหล็กกล้า สปริง ขดลวด ไฟฟ้าและ สายไฟ
รหัสรุ่น |
---|
7306-160 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,622.00 |
KUN INSULATED TOOLS | 1 ชิ้น | 11 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง