(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คีมลม/ แอร์นิปเปอร์ ฯลฯ แบบรวม
·สามารถติดตั้งกับตัวหลักของก้ามปูลมแบบกลมโดยไม่ต้องใช้คันโยก
·สามารถปรับได้อย่างอิสระทุก มุม
รหัสสินค้า |
---|
SVM20 |
SVM30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | บังคับ ตัวเครื่อง หลัก | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,577.49 ฿ 4,489.79 | MUR HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 852-3520 | MR20M ไม่มี ก้านโยก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ø45 | 325 | ||
฿ 7,041.90 ฿ 4,784.97 | MUR HAND TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 852-3521 | MR30AM ไม่มี ก้านโยก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ø56 | 367 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ความลึก(มิลลิเมตร) | 60 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 59 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง