1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดอากาศแบบกลมไนล์ชนิดติดตั้งกับเครื่อง (รุ่นที่ต่อบูสเตอร์)

เครื่องตัดอากาศแบบกลมไนล์ชนิดติดตั้งกับเครื่อง (รุ่นที่ต่อบูสเตอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,559.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทติดตั้ง เครื่องจักร
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดและการจีบโดยอัตโนมัติ
·สามารถปรับเปลี่ยนนาทีได้ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ เมื่อติดตั้งเข้ากับ เครื่องจักร
·เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีต่อไปนี้
(1)รุ่น MR-M อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(2)ในกรณีที่มีข้อ จำกัด ของ ความดันลม
(3)ในกรณีที่จุดรับ ความดัน อยู่ไกลกว่าศูนย์กลางเนื่องจาก ใบมีดลบคม สำรองที่เตรียมแยกต่างหาก
(4)อากาศอัด ไม่เพียงพอเนื่องจากมีการควบคุม ความดันลม

รหัสสินค้า
MP3MSALE
MP5MSALE
MP10MSALE
MP12MSALE
MP15MSALE
MP25AMSALE
MP25MSALE
MP35AMSALE
MP250MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็ก)
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง )
(มิลลิเมตร)
ความดัน กด
(N)
ปริมาณการใช้อากาศ
(cm³ / นับ)
ความดันลม ใช้งาน
(Mpa)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดทดแทนที่ รองรับการใช้งาน ประสิทธิภาพการตัด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 13,559.87

฿ 9,707.51

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 0.40.8470480.3 ถึง 0.4162S20, S20S, CR20, EP20, Z20, Z20S, ZCR20, ZEP20, F10, F10S, FD10ขดลวด สเตนเลส 0.2, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.2, เรซิ่น อ่อน 1852-3441110

฿ 13,559.87

฿ 9,707.51

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 0.51490-0.3 ถึง 0.4134S2, S2S, CR2, EP2, Z2, Z2S, ZCR2, ZEP2, F1, F1S, FD1ขดลวด สเตนเลส 0.3, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.3, เรซิ่น อ่อน 2852-3443170

฿ 13,559.87

฿ 9,707.51

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 1-7351710.3 ถึง 0.4176.5S4, S4S, CR4, EP4, Z4, Z4S, ZCR4, ZEP4, F3, F3S, FD3, F3LS ( ใบมีดลบคม ยาวสำหรับพลาสติกเท่านั้น)ขดลวด สเตนเลส 0.5, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.5, เรซิ่น อ่อน 4, เรซิ่น แข็ง 2.6852-3423270

฿ 16,686.07

฿ 11,923.87

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 1.82.41070318-194.5S5Jขดลวด สเตนเลส 1.4852-3425290

฿ 16,686.07

฿ 11,923.87

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน --980209-176.5S5A, S5AS, CR6A, EP6A, Z6A, ZCR6A, ZEP6A, F5A, FD5Aขดลวด สเตนเลส 1, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.5, เรซิ่น อ่อน 4, เรซิ่น แข็ง 2.6852-3427270

฿ 14,254.58

฿ 10,224.81

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 2-1,960459-208S5, S5S, P6, CR6, EP6, Z6, Z6S, ZCR6, ZEP6, F5, F5S, FD5, F5LS ( ใบมีดลบคม พลาสติกยาว)ขดลวด สเตนเลส 1.6, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 1, เรซิ่น อ่อน 7, เรซิ่น แข็ง 5852-3434480

฿ 17,554.46

฿ 12,512.82

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 1.82.41,560405-170S250, S250S, CR250, F250, F250S, FD250เรซิ่น อ่อน 8 เรซิ่น แข็ง 5852-3436450

฿ 17,554.46

฿ 12,512.82

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 44.84,4101,146-249S7P, S7PS, P8P, CR8P, EP10P, Z8P, Z8PS, ZCR8P, ZEP10P, F9P, F9PS, FD9Pขดลวด สเตนเลส 2.8, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 1.2, เรซิ่น อ่อน 13, เรซิ่น แข็ง 6.5852-3439790

฿ 17,554.46

฿ 12,512.82

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 3.242,740624-216S7P1, S7P1S, P8P1, Z8P1, ZCR8P1, ZEP10P1, F9P1, F9P1S, FD9P1, CR8P1, EP10P1ขดลวด สเตนเลส 2.3, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 1.2, เรซิ่น อ่อน 8, เรซิ่น แข็ง 6.5852-3432510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ Air Nipper