(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่อง คัตเตอร์ อากาศชนิดเชื่อมต่อ Booster
· (1) หาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย รุ่น MR ไม่เพียงพอ
(2)หากมีข้อ จำกัด ด้าน ความดันลม
(3)หากจุด ความดัน อยู่ห่างไกลกว่าจุดศูนย์กลางเนื่องจาก ใบมีดลบคม สำรองที่เตรียมแยกต่างหาก
(4)เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีที่ อากาศอัด ไม่เพียงพอเนื่องจากมีการควบคุม ความดันลม
รหัสสินค้า |
---|
MP3 |
MP5 |
MP10 |
MP12 |
MP15 |
MP25 |
MP25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็ก) (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง ) (มิลลิเมตร) | ความดัน กด (N) | ปริมาณการใช้อากาศ (cm³ / นับ) | ความดันลม ใช้งาน (Mpa) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ใบมีดทดแทนที่ รองรับการใช้งาน | ประสิทธิภาพการตัด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,849.33 ฿ 9,965.98 | MUR HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | 0.8 | 470 | 48 | 0.3 ถึง 0.4 | 173 | S20, S20S, CR20, EP20, Z20, Z20S, ZCR20, ZEP20, F10, F10S, FD10 | ขดลวด สเตนเลส 0.2, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.2, เรซิ่น อ่อน 1 | 852-3437 | 120 | ||
฿ 13,849.33 ฿ 9,965.98 | MUR HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 1 | 490 | - | 0.3 ถึง 0.4 | 154 | S2, S2S, CR2, EP2, Z2, Z2S, ZCR2, ZEP2, F1, F1S, FD1 | ขดลวด สเตนเลส 0.3, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.3, เรซิ่น อ่อน 2 | 852-3442 | 200 | ||
฿ 13,849.33 ฿ 9,965.98 | MUR HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | - | 735 | 171 | 0.3 ถึง 0.4 | 195.5 | S4, S4S, CR4, EP4, Z4, Z4S, ZCR4, ZEP4, F3, F3S, FD3, F3LS (เรซิ่น ใบมีดลบคม ยาว เฉพาะด้าน ), Y4 (ไม่มีพื้นผิว) | ขดลวด สเตนเลส 0.5, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.5, เรซิ่น อ่อน 4, เรซิ่น แข็ง 2.6 | 852-3422 | 300 | ||
฿ 17,959.71 ฿ 12,848.38 | MUR HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.8 / 1.2 | 2.4 / 2.2 | 1070 | 318 | - | 213 | S5J, SY6J (ใบมีดที่พร้อมตัดและบด) | ขดลวด สเตนเลส 1.4 | 852-3424 | 330 | ||
฿ 17,959.71 ฿ 12,848.38 | MUR HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 980 | 209 | - | 195.5 | S5A, S5AS, CR6A, EP6A, Z6A, ZCR6A, ZEP6A, F5A, F5AS, FD5A, Y6A (ประเภทพื้นผิว) | ขดลวด สเตนเลส 1, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.5, เรซิ่น อ่อน 4, เรซิ่น แข็ง 2.6 | 852-3426 | 300 | ||
฿ 17,959.71 ฿ 12,848.38 | MUR HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.8 | 2.4 | 1,560 | 405 | - | 204 | S250, S250S, CR250, F250, F250S, FD250 | เรซิ่น อ่อน 8 เรซิ่น แข็ง 5 | 852-3430 | 480 | ||
฿ 17,959.71 ฿ 12,848.38 | MUR HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | - | 1,960 | 459 | - | 242 | S5, S5S, P6, CR6, EP6, Z6, Z6S, ZCR6, ZEP6, F5, F5S, FD5, F5LS ( ใบมีดลบคม ยาวสำหรับ เรซิ่น เท่านั้น), Y6 (ประเภทพื้นผิว) | ขดลวด สเตนเลส 1.6, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 1, เรซิ่น อ่อน 7, เรซิ่น แข็ง 5 | 852-3433 | 560 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Air Nipper |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง