1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง คัตเตอร์ อากาศ Nile MR

เครื่อง คัตเตอร์ อากาศ Nile MR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,449.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย
·การเปลี่ยน ใบมีดลบคม ทำให้เหมาะสำหรับงานตัด, จีบ, ดัด, เจาะรู, ยิงกาว, บด ฯลฯ
·การเปลี่ยน ใบมีดลบคม อย่างชาญฉลาดจะช่วยประหยัดแรงงานในการทำงานประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
MR3ASALE
MR10ASALE
MR12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็ก)
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง )
(มิลลิเมตร)
ความดัน กด
(N)
ปริมาณการใช้อากาศ
(cm³ / นับ)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดทดแทนที่ รองรับการใช้งาน ประสิทธิภาพการตัด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 9,449.49

฿ 6,409.59

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 0.81.2470-118S20, S20S, CR20, EP20, Z20, Z20S, ZCR20, ZEP20, F10, F10S, FD10ขดลวด สเตนเลส 0.3, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.3, เรซิ่น อ่อน 2852-3458110

฿ 10,665.24

฿ 7,258.76

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน --580122124S5A, S5AS, CR6A, EP6A, Z6A, ZCR6A, ZEP6A, F5A, F5AS, FD5A, Y6A (ประเภทพื้นผิว)ขดลวด สเตนเลส 1, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง 0.5, เรซิ่น อ่อน 4, เรซิ่น แข็ง 2.6852-3446200

฿ 10,665.24

฿ 7,638.44

MUR HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 1.62.3 / 1.6735221142S5J, SY6J (ใบมีดที่พร้อมตัดและบด)ขดลวด สเตนเลส 1.2852-3449210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ Air Nipper