(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) หรือ CC-link ข้อมูลการวัดสามารถถ่ายโอนไปยัง PC หรือ PLC
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องนับ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°C) | 0 ถึง 50 | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -20 ถึง 60 / -10 ถึง 60 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 4 | แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V DC (11 ถึง 26.4 V) / 12 V DC / อัตรา: 0.75 A / สูงสุด 1 A / 100 V AC ถึง 240 V AC ±10% (เมื่อใช้ หม้อแปลงกระแสสลับอะแดปเตอร์ PSC-21) | มวล(ก.) | 300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG41-NC ในชุด MG40 (สำหรับ cc-link, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet))
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง