(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความละเอียด:1 ไมครอน
·ต้นกำเนิด:φ8
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:12 มม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) | ช่วงการวัดค่า | 12 | ความละเอียด สูงสุด((7.5 + L / μm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) | 6 (ที่ 20 ° C) | กำลังวัด | (ที่ 20 ° C) รอบทิศทาง: 1.7 N หรือน้อยกว่า | ความยาว สายไฟ(ม.) | 2 |
ตำแหน่ง ต้นกำเนิด | ไม่มี / แกนหมุน ตำแหน่ง 5 มม | ระบบ ขับเคลื่อน แกนหมุน | สปริง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | จำนวนการเลื่อน(10,000 ครั้ง) | 500 |
ระดับการป้องกัน | เทียบเท่ากับ IP64 / สเกลวัด: เทียบเท่า IP65 หน่วยอินเทอร์เฟซ: เทียบเท่า IP30 | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°C) | 0 ถึง 50 | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -20 ถึง 60 / -10 ถึง 60 |
โพรบวัด | ด้วย พื้นผิว เหล็กกล้า ทรงกลม / ขายึดสกรู M2.5 | อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน / คู่มือการใช้งาน / + สกรู P M4 x 5 x 2 | ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด(เมตร / นาที) | ขึ้นอยู่กับหน่วยที่จะเชื่อมต่อ |
มวล(ก.) | ประมาณ 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT512P ในชุด หน่วยวัด DT512 (ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง