(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เกจวัด ดิจิตอลขนาดกะทัดรัดที่เหมาะสำหรับการฝังและทนทานต่อ น้ำมัน และฝุ่นละออง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) | ช่วงการวัดค่า | 12 | ความละเอียด สูงสุด((7.5 + L / μm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) | 10 (ที่ 20 ° C) | กำลังวัด | (ที่ 20 ° C) การวางแนวบน: 0.7 ± 0.5 N / การวางแนวแนวนอน: 0.8 ± 0.5 N / การวางแนวที่ต่ำกว่า: 0.9 ±0.5 N | ความยาว สายไฟ(ม.) | 2 |
ตำแหน่ง ต้นกำเนิด | ไม่มี / แกนหมุน ตำแหน่ง 5 มม | ระบบ ขับเคลื่อน แกนหมุน | สปริง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | จำนวนการเลื่อน(10,000 ครั้ง) | 500 |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°C) | 0 ถึง 50 | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -20 ถึง 60 / -10 ถึง 60 | โพรบวัด | ด้วย พื้นผิว เหล็กกล้า ทรงกลม / ขายึดสกรู M2.5 |
อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน / คู่มือการใช้งาน / + สกรู P M4 x 5 x 2 | ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด(เมตร / นาที) | ขึ้นอยู่กับหน่วยที่จะเชื่อมต่อ | มวล(ก.) | ประมาณ 75 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT12N ในชุด หน่วยการวัด DT12 (รุ่นมาตรฐาน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง