(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ยึดเพื่อจับภาพวาดเครื่องชั่ง และชิ้นส่วนขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
CPH-SS25 |
CPH-SS50 |
CPH-SS60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ขนาดกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ขนาดรู สกรู (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 839.44 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 117.6 | 25 | 25 | 25 | 116 | M6 × 1.0 ลึก 10 | ||
฿ 1,730.01 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 490 | 50 | 50 | 40 | 755 | M8 × 1.25 ลึก 12 | ||
฿ 1,055.20 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 176 | 60 | 25 | 25 | 250 | M6 × 1.0 ลึก 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก โคบอลต์ ซาแมเรียม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก ถาวรสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ Y / N | ไม่รวม | รู สกรู Y / N | ที่รวมอยู่ | ใช้อุณหภูมิสูงสุดและต่ำกว่าขีด จำกัด(°C) | 250 (300) |
การประมวลผล พื้นผิว | การเคลือบผิว สีแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง