(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเจาะรู ต๊าปเกลียว คายประจุไฟฟ้า หรือยึดชิ้นงานเมื่อตัดวัตถุรูปทรงไม่ปกติขณะตัดลวด
· สามารถใช้วางอุปกรณ์วัด 3 มิติและเครื่องมือวัดชนิดอื่นๆ ได้
[คุณสมบัติ]
· ชนิดก้านโยกเพื่อเปิดหรือปิดใช้คุณสมบัติแม่เหล็ก
· พื้นผิวยึดเกาะสามด้าน ด้านบน ด้านล่าง และด้านหลัง (ยึดเกาะได้เพียงบางส่วน)
รูปทรง บล็อค | ประเภท V | ประเภทผลิตภัณฑ์ | บล็อค แม่เหล็ก | แรงดึงดูด แม่เหล็ก(N) | 686 |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว ดูด | ด้านล่าง / ด้านหลัง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 200 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 75 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CVH-200A ในชุด ตัวยึดแม่เหล็กชนิด V CVH/CVS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง