(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
8192-0-60LG |
8192-1-80YG |
8192-2-100OR |
8192-3-150BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.00 ฿ 276.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.0 | 60 | 4 | 140 | 828-6950 | 23 | M1.6-2 | ||
฿ 390.00 ฿ 312.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.1 | 80 | 5 | 175 | 828-6951 | 44 | M2.5-3 | ||
฿ 507.00 ฿ 404.99 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.2 | - | 6 | 205 | 828-6952 | 72 | M3-5 | ||
฿ 694.00 ฿ 554.99 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.3 | - | 8 | 270 | 828-6953 | 143 | M6-8 |
[คุณสมบัติ]
· ไขควง Pozidriv เป็นไปตาม DIN ISO 8764-1
·รหัสสีตามขนาด มือจับ
รหัสรุ่น |
---|
8192-0-60LG |
8192-1-80YG |
8192-2-100OR |
8192-3-150BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.00 ฿ 276.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.0 | 60 | 4 | 140 | 828-6950 | 23 | M1.6-2 | ||
฿ 390.00 ฿ 312.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.1 | 80 | 5 | 175 | 828-6951 | 44 | M2.5-3 | ||
฿ 507.00 ฿ 404.99 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.2 | - | 6 | 205 | 828-6952 | 72 | M3-5 | ||
฿ 694.00 ฿ 554.99 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.3 | - | 8 | 270 | 828-6953 | 143 | M6-8 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง