1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิล์ม เพชร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 852.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานแปรรูปที่ งานละเอียด เนื่องจากใช้ ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์ มีความหนาของ วัสดุฐาน
·เหมาะที่สุดสำหรับการ การขัดเงา วัสดุตัดยาก โดยใช้เพชร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สิ้นสุดการ การขัดเงา แม่พิมพ์ เซรามิก ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ใยแก้วนำแสง (การ ขัด ข้อต่อเฟอร์รูล การขัดเงา) การ การขัดเงา วัสดุ พ่นด้วยความร้อนที่มีความแข็งเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
SD12000AU-FR
SD2500AU-FR
SD7000AU-FR
SD8000AU-FR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)

฿ 852.46

NCA DIAMOND FILM 1 ชิ้น 5 วัน 12,000

฿ 852.46

NCA DIAMOND FILM 1 ชิ้น 5 วัน 2,500

฿ 852.46

NCA DIAMOND FILM 1 ชิ้น 5 วัน 7,000

฿ 852.46

NCA DIAMOND FILM 1 ชิ้น 6 วัน 8,000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแผ่น ฟิล์ม วิธีการใช้ งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง สารขัดถู เพชร
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 100 ความยาว(มิลลิเมตร) 100 วัสดุ โพลีเอสเตอร์