(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ S line ระดับไฮเอนด์ ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงและฟังก์ชันการทำงานสูง
สเปค ระดับการป้องกัน กันน้ำ IP67 ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณที่อาจ หน้าสัมผัส กับน้ำและ น้ำมันตัดกลึง
รหัสสินค้า |
---|
MCD-30IP67S2 |
MCD-66IP67S2 |
MCD-102IP67S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ สูงสุด (ไมโครเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,538.00 ฿ 16,426.04 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0 ถึง 30 | 3 | 300 | ||
฿ 38,660.33 ฿ 24,901.12 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึง 66 | 4 | 440 | ||
฿ 49,322.23 ฿ 31,788.18 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 66 ถึง 102 | 5 | 560 |
กำลังโหลด …
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ | ชนิด | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 | วัสดุ | เฟรม: เหล็กกล้า, แกนหมุน: สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง