(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ชนิดกล่องขนาดเล็กพิเศษเหมาะสำหรับการฝังลงในอุปกรณ์
· มีฟังก์ชั่นตรวจจับจุดเริ่มต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าหลักทุกครั้งที่ปิดเครื่อง
·วิธีการติดตั้ง พื้นผิว ด้านล่างช่วยขจัดปัญหาที่เกิดจากการขันก้านมากเกินไป
· ชุดที่มีระดับการป้องกัน IP67 และสอดคล้องกับกฎบัตร EMC (เครื่องหมาย CE)
การใช้งาน | ลิเนียร์เกจ | วิธีการแสดงผล | ดิจิทตอล | ช่วงการแสดงผล สเกลวัด ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.0005 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) | 1 µm หรือน้อยกว่า | แรงที่วัดได้(N) | 1.08 N หรือน้อยกว่า | สเปค มาตรฐาน ( องค์ประกอบ การวัด) | F-201 (เซรามิก) |
สเปค มาตรฐาน ( สายไฟ) | ความยาวสายไฟ: 2 m | สเปค มาตรฐาน ( เบลโลว์ ยาง ) | M-138 | คุณสมบัติ | ระดับการป้องกัน: เทียบเท่ากับ IP67 |
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 5 | มวล(ก.) | 110 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IPD-B505F/2M ในชุด Digimetron [ หัว เซนเซอร์ ] IPD-B505F
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง