• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
H&H Ratchet Handle (6-Stage Extension Type)

H&H Ratchet Handle (6-Stage Extension Type)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

Square drive 9.5 mm/12.7 mm Dual Use Ratchet Handle
6-stage extension type.

Basic Specifications

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
5 Day(s) or more
-

Part Number : HRH-43J
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Handle
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    9.5, 12.7
  • Overall length (L dimension)(mm)
    305 to 445
  • Number of Gears
    72

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)