(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

H&H คีม แหวน ล็อก 8 ทาง

H&H คีม แหวน ล็อก 8 ทาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SPR-8W

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม แหวนล็อค
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • เพลา/รู
    ใช้กับ เพลา และรู
  • มี/ไม่มีฟังก์ชั่นการเปลี่ยนปลายเขี้ยว
    มี
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว(มิลลิเมตร)
    1.5
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
  • คุณสมบัติ
    เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: แบบตรง บาง / หนา แบบตรง / 45 ° / 90 °
รหัสรุ่น
SPR-8W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,491.87

HAH HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม แหวนล็อค
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • เพลา/รู
    ใช้กับ เพลา และรู
  • มี/ไม่มีฟังก์ชั่นการเปลี่ยนปลายเขี้ยว
    มี
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว(มิลลิเมตร)
    1.5
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
  • คุณสมบัติ
    เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: แบบตรง บาง / หนา แบบตรง / 45 ° / 90 °

รายละเอียดสินค้า

คีมปากแหลม 8 ทิศทางมาพร้อมกับอุ้งเท้าโค้งแบบเปลี่ยนได้ 45 องศาและ 90 องศานอกเหนือจากอุ้งเท้าตรงสามารถใช้งานได้ 6 วิธีโดยการสลับตีนผีและสามารถติดและถอดแหวนล็อกที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 10-50 มม.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SPR-8W

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม แหวนล็อค
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • เพลา/รู
    ใช้กับ เพลา และรู
  • มี/ไม่มีฟังก์ชั่นการเปลี่ยนปลายเขี้ยว
    มี
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว(มิลลิเมตร)
    1.5
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
  • คุณสมบัติ
    เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: แบบตรง บาง / หนา แบบตรง / 45 ° / 90 °
รหัสรุ่น
SPR-8W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,491.87

HAH HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1