(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แรง งานลับคม/งานเจียรไน และ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การ งานขัด ลบรอยจนถึงการกำจัด สนิม
·สามารถติดตั้งบน เครื่องมือช่างทั่วไป น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดรอยขีดข่วนจากผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและให้เส้นขน
·ขจัด สนิม ออกจากผลิตภัณฑ์เหล็ก
· เครื่องมือ ใช้งานได้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สองหัว เครื่อง เครื่องขัดกระดาษทราย ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
A-6-HFL-004-200X25 |
A-7-HFL-004-200X25 |
A-8-HFL-004-200X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,775.95 | NCA FABRIC WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | ||
฿ 1,777.65 | FABRIC WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | ||
฿ 1,769.75 | NCA FABRIC WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 180 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 200 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 25.4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู | คุณสมบัติ | เน้น ความทนทาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง