(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สายยาง ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายในø10มม. ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการไหลของ เครื่องมือ ลมไม่เพียงพอ
·ติดตั้ง กลไก เฟืองวงล้อ ช่วยให้สามารถหยุดบางส่วนผ่าน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ได้
* การทำงานของ เฟืองวงล้อ เปิด / ปิดโดยใช้ ลูกบิด
·ติดตั้ง กลไก ป้องกันร่วง การ ตก เครื่องมือ ลมจะป้องกันได้แม้ในกรณีที่ สปริง แตก
·ติดตั้ง ข้อเหวี่ยง เพื่อให้การติดตั้ง เครื่องมือ ทำได้ง่าย
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ม.) | 2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 10 | รหัสของทรัสโก้ | 541-5969 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดึงสูงสุด(N) | 49 | มวล(ก.) | 4,200 | สเปค | อุปกรณ์ป้องกันการตก, PTF125 และกลไกการทำงานของวงล้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง