(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการประมวลผลแบบชุดของเกทประเภท three-dimensional gates
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ใบมีดเปลี่ยน | ความสามารถในการตัด (เรซิ่น ABS)(มิลลิเมตร) | 9 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 103 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 12 | บังคับประเภท | รุ่น GT-NT20 | มวล(ก.) | 141 |
มิติ(มิลลิเมตร) | 46 | มิติ(มิลลิเมตร) | d1: 6, d2: 7 | มิติ F(มิลลิเมตร) | 9 |
มิติ G(มิลลิเมตร) | 24.5 | วัสดุ | เหล็กกล้าผสมอัลลอยแบบพิเศษ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NT20AD ในชุด ใบมีดสำหรับแอร์นิปเปอร์แบบเลื่อนออกแนวตั้ง (ใบมีดยกสำหรับพลาสติก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง