• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

GT-NF05/10/15 F Model Air Nippers

GT-NF05/10/15 F Model Air Nippers

[Features]
· Small, lightweight nippers designed for easy mounting within equipment and to enable secure mounting in high-density mounting.

Part Number
GT-NF05
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Specification and Size of Hose Mounting Opening A Dimension
(mm)
C Dimension
(mm)
D Dimension
(mm)
E Dimensions
(mm)
H Dimension
(mm)
I dimension
(mm)
J Dimension
(mm)
K Dimension
(mm)
L dimension
(mm)
M dimension
(mm)
Same day 101With hose nipple, internal diameter of hose ø2.5 × ø4 mm8.621.917184M33221.68.4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Air Nipper Cutting Capacity (Iron Wire)(mm) 1 Cutting Capacity (Copper Wire)(mm) 1.6
Air Consumption Amount(cm³/count) 43 Operating Air Pressure(Mpa) 0.4 to 0.5 Capability (Soft Resin) φ(mm) 3.0
Capability (Hard Resin) φ(mm) 2.0 Width(mm) 23 Depth(mm) 59.9
Height(mm) 39.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT-NF05 in the GT-NF05/10/15 F Model Air Nippers series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT-NF05 ในชุด GT-NF05/10/15 F Model Air Nippers