1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Barigire PWS สำหรับเหล็ก, สแตนเลสและโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Barigire PWS สำหรับเหล็ก, สแตนเลสและโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,498.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความเร็วในการตัดและความทนทานดีเยี่ยม
· แข็งแรง ทนต่อการสึก มีความทนทานดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ / เหล็กหล่อ / สแตนเลส / โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ / เรซิ่นสังเคราะห์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
PWS-1408
PWS-2008
PWS-2508
PWS-3008
PWS-3508
PWS-4208
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 3,498.57

MOT SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 140611.34920350003093786-6739

฿ 4,000.00

MOT SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2001201.34920350003109786-6747

฿ 4,540.00

MOT SAW 1 ชิ้น 12 วัน 2501701.64920350003116786-6755

฿ 5,040.00

MOT SAW 1 ชิ้น 12 วัน 3002201.64920350003123786-6763

฿ 7,425.00

MOT SAW 1 ชิ้น 12 วัน 3502701.64920350003741786-6771

฿ 9,539.00

MOT SAW 1 ชิ้น 14 วัน 4203401.64920350003758786-6780

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ซี่, แถว, ชุด 8 วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม bimetal การใช้งาน เหล็กและ เหล็กกล้า / เรซิ่น / สแตนเลส
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 รุ่นที่ รองรับการใช้งาน เลื่อยท่อเหล็ก: เลื่อยชัก HITACHI CR17Y, เลื่อยท่อ ASADA 165S, เลื่อยไฮเปอร์ REX 150/XS150S, เลื่อยไฟฟ้า MCC PS-M165/PS-200