(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับสอบเทียบการวัดน้ำหนักของอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักแบบแขวนลอย
· เครื่องวัดระดับน้ำ กันลื่นและ มีการเซาะร่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคง วางซ้อนกันได้หลายตุ้มน้ำหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | แสดง มวล | พื้นผิว ขรุขระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1) | 1 กก | 2 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1) | 2 กก | 2 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1) | 5 กก | 2 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1) | 10 g | 2 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1) | 20 g | 2 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1) | 50 g | 2 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1) | 100 g | 2 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1) | 200 g | 2 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1) | 500 g | 2 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 1 กก | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 2 กก | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 5 กก | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 10 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 20 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 50 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 100 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 200 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 500 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 1 กก | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 2 กก | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 5 กก | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 10 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 20 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 50 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 100 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 200 g | 5 µm หรือน้อยกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 500 g | 5 µm หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลสนิติกที่ไม่เป็นแม่เหล็ก | ความไวต่อแม่เหล็ก | สอดคล้องกับ JIS B 7609: 2008 บทความ 10, F1 เกรด |
---|---|---|---|---|---|
[g/cm3] | สอดคล้องกับ JIS B 7609: 2008 มาตรา 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง