(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับน้ำ กันลื่นและ มีการเซาะร่อง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพสามารถวางซ้อนกันได้หลายน้ำหนัก
รหัสสินค้า |
---|
M1DB-1K |
M1DB-2K |
M1DB-5K |
M1DB-10G |
M1DB-20G |
M1DB-50G |
M1DB-100G |
M1DB-200G |
M1DB-500G |
M2DB-1K |
M2DB-2K |
M2DB-5K |
M2DB-10G |
M2DB-20G |
M2DB-50G |
M2DB-100G |
M2DB-200G |
M2DB-500G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | แสดง มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 10 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 20 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 50 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 100 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 200 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนัก เกรด M1 (เกรด 2) | 500 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 10 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 20 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 50 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 100 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 200 g | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | น้ำหนักเกรด M2 (เกรด 3) | 500 g |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเครื่อง | วัสดุ | ทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว ขรุขระ | 5 µm หรือน้อยกว่า | [g/cm3] | สอดคล้องกับ JIS B 7609: 2008 มาตรา 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง