(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ระบบสื่อสาร IR (อินฟราเรดเรย์) เพื่อส่งข้อมูลการวัดจากพื้นที่อันตรายไปยังพื้นที่ที่ไม่เป็นอันตรายจากนั้นจะทำการบันทึก
·สามารถจัดเก็บข้อมูลการวัดได้ถึง 3,000 รายการ
·ป้อนหมายเลขล็อตและหมายเลขรหัสเป็นตัวอักษรและสร้างข้อมูลบันทึกที่เชื่อมโยงกับวันที่และเวลาการวัด
·ส่งและส่ง เอาต์พุต ข้อมูลการวัดโดยตรงไปยัง เครื่องพิมพ์ ระบบสื่อสาร IR ของผู้ผลิต
·โครงสร้างป้องกันฝุ่นและน้ำที่เป็นไปตามมาตรฐาน IP65
การใช้งาน หลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันฝุ่นและกันน้ำ | ที่รวมอยู่ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 110 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 170 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 36 | รหัสของทรัสโก้ | 816-7726 | คุณสมบัติ | ตัวอักษร / หมายเลขล็อต / หมายเลขรหัส / ฟังก์ชั่น ป้อนวันที่โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ปลอดภัยอย่างแท้จริงเช่นการปฏิบัติตามมาตรฐาน IA IIB T4 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ขับเคลื่อนด้วย แบตเตอรี่แห้ง (แบตเตอรี่ แมงกานีส AA (LR6) × 4) เวลาในการทำงาน:200 ชั่วโมง | เครื่องชั่งน้ำหนัก รองรับ | AZ-B / -BA, CZ-B, FZ / -B, GZIII (A) / - B (A) | อุปกรณ์เสริม | สายรัด, ประแจหกเหลี่ยม, ถ่าน AA แมงกานีส 4 (ยืนยัน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง