(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างป้องกันฝุ่นและน้ำที่เป็นไปตามมาตรฐาน IP65
·การจัดการ งานละเอียด เป็นเรื่องง่าย น้ำหนักสอบเทียบ แบบฝัง ตัว (ปรับช่วงด้วยตนเอง)
· ระบบสื่อสาร ด้วยรังสีอินฟราเรด (สามารถใช้กับเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล DLZ-200 และหน่วย เอาต์พุต Bluetooth BTZ)
· จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมแสงพื้นหลังเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายแม้ในสภาพแสงน้อย
·การปรับ มุม แผงแบบไม่ต่อเนื่อง
·ประเภทขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 600 ชั่วโมง (โดยปิดไฟแบ็คไลท์)
[หมายเหตุ]
·มีให้เลือกทั้งแบบกล่อง อุปกรณ์แหล่งจ่าย หรือแบบใช้แบตเตอรี่ อย่าลืมเลือกอย่างระมัดระวัง
รหัสสินค้า |
---|
GZ3-BR33K |
GZ3-BR62K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | รหัสของทรัสโก้ | ความเป็นเชิงเส้น (ก.) | การทำสำเนาได้ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 33,000 | 0.1 | 838-4272 | ±0.3 | 0.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 62,000 | 1 | 838-4274 | ±1 | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | รูปทรงฐานชั่ง | ฐานชั่งแบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ที่รวมอยู่ | ขนาดฐานชั่ง D(มิลลิเมตร) | 400 | ขนาดฐานชั่ง W(มิลลิเมตร) | 350 |
ฟังก์ชั่นกันฝุ่นและกันน้ำ | ที่รวมอยู่ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 355 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 615 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 768 | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | 0 ถึง 40 | ช่วงความชื้น(%) | 80% RH หรือน้อยกว่า (สมมติว่าไม่มีการควบแน่น) |
คุณสมบัติ | การปรับมุมการแสดงผล, คุณสมบัติกันฝุ่นและกันน้ำที่ได้มาตรฐาน IP65 โครงสร้างป้องกันการระเบิดที่ปลอดภัยภายใน เป็นไปตามข้อกำหนด ia IIB T4 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน แมงกานีส ขนาด D (R20PU) × 6 ใช้งานได้ประมาณ 600 ชั่วโมงเมื่อใช้งานต่อเนื่อง (เมื่อปิดไฟแบ็คไลท์) | เมื่อทดค่าลบ | ความสามารถในการชั่งน้ำหนักเต็ม |
ช่วงการปรับ | น้ำหนักสอบเทียบ แบบฝัง ตัวสำหรับการปรับช่วงด้วยตนเอง | แสดงผลระหว่างการโอเวอร์โหลด | จอแสดงผล "o-err" เมื่อชั่งน้ำหนักเกิน + 9 สเกลวัด | แสดง | LCD พร้อมไฟพื้นหลังความสูงของข้อความ 25 มม. 7 ส่วนสูงสุด 7 หลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง