(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทข้อมูลจำเพาะสูงพร้อมกับ เซนเซอร์ตรวจจับแรง พร้องปรับแต่ง
·อุปกรณ์ Class กลางที่มีการแสดงผลขั้นต่ำ 1 มก
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ เน้นการใช้งานง่ายและความคล่องตัว
·ใช้กระทะวัดขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับรุ่น อื่น ๆ ใน Class
· LCD พร้อมแสงพื้นหลังเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย
· RS-232C ติดตั้งตาม มาตรฐาน
·รองรับการดาวน์โหลด ซอฟท์แวร์ นำเข้าข้อมูล RTS ฟรี
รหัสสินค้า |
---|
RJ-12K |
RJ-1200 |
RJ-320 |
RJ-3200 |
RJ-620 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | รูปทรงฐานชั่ง | ขนาดฐานชั่ง D (มิลลิเมตร) | ขนาดฐานชั่ง (φ) (มิลลิเมตร) | ขนาดฐานชั่ง W (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ความเป็นเชิงเส้น (ก.) | การทำสำเนาได้ (ก.) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12,000 | 0.1 | ฐานชั่งแบบเหลี่ยม | 190 | - | 190 | 196 | 89 | 816-7759 | ±0.2 | 0.1 | Backlit LCD, เซนเซอร์ ส้อมเสียงรับประกัน 5 ปี | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1,200 | 0.01 | ฐานชั่งแบบเหลี่ยม | 190 | - | 190 | 196 | 89 | 816-7758 | ±0.02 | 0.01 | Backlit LCD, เซนเซอร์ ส้อมเสียงรับประกัน 5 ปี | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 320 | 0.001 | ฐานชั่งแบบฐานกลม | - | 140 | - | 202 | 266 (รวมตัวกันลม) | 816-7760 | ±0.003 | 0.001 | Backlit LCD, บัง ลม เฉพาะด้าน , เซนเซอร์ ส้อมเสียงรับประกัน 5 ปี | ||
฿ 40,724.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | 61 วัน | 3,200 | 0.01 | ฐานชั่งแบบเหลี่ยม | 190 | - | 190 | 196 | 89 | 816-7761 | ±0.03 | 0.01 | Backlit LCD, เซนเซอร์ ส้อมเสียงรับประกัน 5 ปี | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 620 | 0.001 | ฐานชั่งแบบฐานกลม | - | 140 | - | 202 | 266 (รวมตัวกันลม) | 816-7762 | ±0.004 | 0.001 | Backlit LCD, บัง ลม เฉพาะด้าน , เซนเซอร์ ส้อมเสียงรับประกัน 5 ปี |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ | ใช่ (นอกเหนือจาก สายไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกันอาจมีตัวเลือก ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) | ความลึก(มิลลิเมตร) | 293 | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | 5 ถึง 40 |
ช่วงความชื้น(%) | 80% RH หรือน้อยกว่า (สมมติว่าไม่มีการควบแน่น) | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับรุ่นเฉพาะ | เมื่อทดค่าลบ | ความสามารถในการชั่งน้ำหนักเต็ม |
ช่วงการปรับ | การปรับช่วงด้วยตนเองดำเนินการโดยใช้น้ำหนักการสอบเทียบภายนอก | แสดงผลระหว่างการโอเวอร์โหลด | จอแสดงผล "o-err" เมื่อชั่งน้ำหนักเกิน + 9 สเกลวัด | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ท | เอาต์พุต แบบสองทิศทาง RS-232C (dsub 9P) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง