1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค งานละเอียด V

บล็อค งานละเอียด V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,915.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็น จิ๊ก สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด เครื่อง EDM ด้วย ไฟฟ้าการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน หรือการขีดเขียน
·เนื่องจาก แขน แคลมป์ยึด แคบกว่าความกว้างของ บล็อค ตัววีจึงสามารถใช้ บล็อค V ที่ด้านข้างได้
·สำหรับ รุ่น MB-503SU ( สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ ซิติก) พื้นผิว ปีกหมวก รูปตัววีด้านบนและด้านล่างต้องผ่านกระบวนการผ่อนปรน บ่า

รหัสสินค้า
MB-2505
MB-503SU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 26,915.95

SK2 JIG 1 ชิ้น 5 วัน 503040 (ไม่รวม ลูกบิด)

฿ 42,957.03

SK2 JIG 1 ชิ้น 5 วัน 707060 (ไม่รวม ลูกบิด)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ บล็อค V ระดับความเบี่ยงเบนระหว่าง พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง และร่อง V(ไมโครเมตร) การเยื้องศูนย์ เกิน 0.003 มม