(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปากกาจับชิ้นงาน ชนิดสกรู งานละเอียด สูงที่มี ความแม่นยำ สูงขนาด ชิ้นงาน สูงสุด 150 มม.
· วัสดุ ใช้คือ SKS-3 ที่มี ความแข็ง การชุบแข็ง แข็ง HRC62 °
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 180 (ไม่รวม ลูกบิด) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
การเปิดปาก(มิลลิเมตร) | 80 | ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 70 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 30 |
งานละเอียด | ความขนาน/ ฉาก: ภายใน 0.002 มม | วัสดุ | SKS-3 | การชุบแข็ง ความแข็ง | HRC62° |
มวล(กิโลกรัม) | 5.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNV-80 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน สกรู งานละเอียด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง