1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC อินเวอร์เตอร์แบบดิจิทัลเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ BM1-100DA สำหรับไฟฟ้า 100 V เท่านั้น

ELECTRIC WELDING MACHINE

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC อินเวอร์เตอร์แบบดิจิทัลเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ BM1-100DA สำหรับไฟฟ้า 100 V เท่านั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,885.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร เชื่อม 100 V เฉพาะด้าน
·การปรับที่แม่นยำทำได้ง่ายโดยใช้จอแสดงผลดิจิตอลซึ่งแสดง กระแสไฟฟ้า เชื่อม
· ง่ายต่อการพกพา.

รหัสสินค้า
BM1-100DA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33,885.22

ELECTRIC WELDING MACHINE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ช่างเชื่อมอาร์ค แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 100 กำลังการผลิตจัดอันดับ(KVA) 3.2
เชื่อม กระแสไฟฟ้า(A) 100 ลวดเชื่อม รองรับการใช้งาน(φmm) ø2.6 วัสดุฐาน เชื่อม(มิลลิเมตร) 1.0 ถึง 5.0
ขนาด(มิลลิเมตร) W125 × D354 × H196 (ไม่รวมมือจับ) มวล(ก.) 5100 อัตราการใช้(%) 20
JAN Code 4937305050866 รหัสของทรัสโก้ 781-4178 สเปค มีฟังก์ชั่นป้องกันไฟฟ้าช็อต
อุปกรณ์เสริม M8 × 15 โบลท์หกเหลี่ยม × 2, นัท M8 × 2, ฝาครอบขั้วต่อหุ้มฉนวน (สีน้ำเงิน) × 2 ช่วง แรงดันขาเข้า(V) 85 ถึง 115 แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า(V) 24
ไม่มีแรงดัน โหลดไฟฟ้า(V) พาวเวอร์ซัพพลาย (เป็น): 9 (ตัด): 105 อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง 45 ขั้ว เอาต์พุต M8
เบรกเกอร์ อินพุต 30 A หรือสูงกว่า ขดลวด ป้อน 2.0 มล× 3 คอร์/แกน × 3 เมตร (ปลั๊กแลกเปลี่ยน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BM1-100DA ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC อินเวอร์เตอร์แบบดิจิทัลเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ BM1-100DA สำหรับไฟฟ้า 100 V เท่านั้น