(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
การเคลือบผิว ลามิเนตนาโนแบบพิเศษช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกกร่อนและความเสถียร และ รองรับการใช้งาน กับการกัดหยาบและการเก็บผิวกึ่งละเอียดของ สเตนเลส และโลหะผสมทนความร้อน และสำหรับการกลึงตัด สเตนเลส
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | L (สี่เหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | PR1535 | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ประเภท MFH | อย่างเห็นแก่ตัว | ขวา |
rε (Z)(มิลลิเมตร) | 1.0 | รหัสของทรัสโก้ | 823-0092 | ประเภทการ การเคลือบผิว | MEGACOAT NANO |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LPGT010210ER-GM-PR1535 ในชุด เม็ดมีดกัด มีด (มีรู) LPGT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง